• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Adaptador Bluetooth para parametrizar y supervisar equipos IO-Link

El nuevo adaptador Bluetooth IO-Link permite acceder a sensores a través de un smartphone*
Sencilla parametrización y lectura de valores del proceso y eventos de todos los equipos IO-Link conectados al maestro
ifm moneo blue disponible de forma gratuita para iOS y Android
 
 Cómoda parametrización con soporte gráfico para muchos sensores
Con IP 69K, el adaptador también resulta apropiado para el uso en un entorno aséptico   

Supervise y configure sensores IO-Link en su smartphone
El adaptador Bluetooth de ifm para maestros IO-Link permite una cómoda lectura de los datos de los equipos conectados al maestro y de los datos del propio maestro, así como un sencillo ajuste de parámetros. De esta manera el proceso puede seguir su desarrollo mediante intervenciones contextuales sin que para ello haya que abandonar la instalación para ir al emplazamiento del sistema informático. La protección con contraseña evita que se realicen cambios no deseados en la parametrización existente.

Aplicación gratuita con soporte gráfico
La característica más destacada de esta intuitiva aplicación —disponible gratuitamente para móviles Apple y Android— es el soporte gráfico, que permite parametrizar de forma todavía más fácil equipos como el sensor de temperatura TCC o el sensor para válvulas MVQ101.

Requisitos de software y hardware
La aplicación requiere la versión 10.3 o superior de iOS o la versión 5.0 o superior de Android. El smartphone debe ser compatible con Bluetooth 4.1. La visualización en tablets ya es posible, con las proximas actualizaciones estará disponible una versión completa para estos dispositivos. El adaptador Bluetooth se puede utilizar con todos los maestros IO-Link de ifm a partir de la versión de firmware 2.1. Se admiten tanto el Bluetooth clásico como el Bluetooth de Baja Energía (BLE). El alcance es aproximadamente de 10 a 30 metros, dependiendo de las respectivas condiciones de instalación.

Envío de correo electrónico con los datos del proceso registrados
datos del proceso. Estos registros se pueden enviar directamente desde moneo blue en un archivo zip para su posterior evaluación en el PC.

Caso práctico en la industria alimentaria

El cliente desearía poder ajustar las válvulas de la instalación para adaptar el flujo de producto. El adaptador Bluetooth ofrece una solución fácil. Se conecta con el maestro y, junto con la aplicación gratuita moneo|blue, que se puede descargar en un smartphone o una Tablet, permite visualizar los valores de sensor de los sensores para válvulasDe esta manera, las posiciones de las válvulas se pueden ajustar manualmente. El modo de grabación permite grabar los datos de proceso para fines de validación y está disponible en la fase inicial.

FAQs