You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器

光电传感器

  • 用于多样不同应用的高质量光电传感器
  • 极高的性价比
  • 用于卫生应用的版本
  • 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
  • 大量系统组件,可轻松和安全地安装

光学传感器 – 工业专用

光学传感器利用光束来检测物体是否存在,可以检测出物体的形状、颜色、相对距离和厚度。

这类传感器具有许多适用于不同行业的特性。什么情况下适合使用光电传感器呢?

光电传感器 - 结构和工作原理

光电传感器的工作原理是利用光在不同材质物体及表面上产生的吸收、反射、折射或散射现象成像,如各种原材料和金属、玻璃、塑料的等人工材料。

这类传感器由产生光束的发射器和检测物体反射或散射光线的接收器组成。部分型号的传感器还利用特殊光学系统将光束引导并聚焦到物体表面。

光电传感器适用行业

我们的光电传感器型号众多,适用于多种行业。客户可以选择用于食品和饮料等行业的 M18 光学传感器。这类传感器对恶劣工业条件具有超强的耐受性--高防护等级IP 69K满足使用腐蚀性清洁剂的潮湿区域的要求,非常适用于数字化食品生产车间。该传感器具有优质不锈钢制成的坚固耐用外壳,可以在酒厂、肉类加工业或奶酪生产过程中实现对物体的精确监控。

ifm 还提供OMH 光电距离传感器,可用于高速传送带,在速度模式下可实现高达 1200 Hz 的频率测量,对小物体的检测分辨率可达 0.01 毫米。OMH 光学传感器具有超高的功能精度,可在电池生产中精准定位电池和堆叠情况

特殊用途的光学传感器

ifm客户可以选择专为高度自动化的高规格工业流程而研发的光电传感器。高分辨率彩色传感器十分适合包装行业的应用—传感器可检测产品、包装、标签和打印纸等的颜色。

光学传感器也适用于非接触式测量散装材料和不透明液体液位。这类传感器采用 pmd 飞行时间技术来测量距离:激光光源发射光波,当光波被目标物体反射时相位会发生变化,这种变化与距离成正比。

制药和食品公司倾向于使用传感器来检测透明物体。用于检测透明物体的传感器由一个带偏振滤光片的反射光屏障和一个非常精细的三面镜组成。其主要功能是对产品进行有效计数,并检查薄膜是否有损坏。

如果您想提高企业效率,请相信ifm的创新产品。

越来越多的企业和工业领域开始使用现代光学传感器,这足以证明它是一个适用性高的解决方案。光学传感器可在不改变参数的情况下准确可靠地检测物体。如果您对我们的产品感兴趣,请详细了解ifm电子全系列产品,并进一步了解创新型光电传感器的新增功能。