You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 压力传感器 / 真空传感器

压力传感器

ifm提供种类繁多的电子压力传感器,其中也包括不同系列的压力开关和压力变送器,它们可满足各种工业应用的需求。久经考验的陶瓷电容测量元件包括不锈钢测量元件和薄膜或厚膜金属丝应力计(PK、PV、PT系列),并采用压阻式测量技术(用于气动应用)。

所有装置都采用坚固的外壳,并且不需要活塞或弹簧等运动部件,因此具有极高的抗冲击和抗振动性能,且不会发生任何磨损,无需维护。

久经考验的陶瓷电容测量元件耐腐蚀且长期稳定。这可确保测量值长期准确且一致。该传感器耐受动态压力尖峰,可保证高过载能力,甚至是在发生极高压力尖峰(例如阀门快速闭合)时。

采用厚膜技术和不锈钢测量元件的压力传感器(含压力开关和压力变送器)具有外形紧凑且坚固的特点。它们可用于大多数工业领域。焊接的不锈钢测量元件不带任何密封件,确保高安全性,尤其是在气压高达600 bar的应用以及使用腐蚀性冷却剂(氟利昂)的空调和制冷技术。