You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 产品分类
  2. 安全技术
  3. 安全光幕

安全光幕

  • 符合 IEC 61496 的安全类别 2 和 4
  • 可靠的危险区域和门的防护
  • 单元可选范围宽广
  • 以 L 形安装时没有死区
  • 通过久经考验的 M12 连接器轻松连接

安全光幕

安全光幕用于确保危险区域安全的场景。它们属于光电安全设备,包括1个发射器和1个接收器,安全等级可达SIL 2(type 1光幕)或SIL3(type 4光幕)。

安全光幕的典型应用包括防止进入或自动化制造单元和生产线的危险区域监控。对于食品饮料应用,我们提供带保护管的高防护等级版本。带浮动消隐功能的版本则可用于保护压机和锯机的进料过程。