- 产品分类
- 传感器
- 阀门传感器
- 阀门执行器的自动设置
- AC0021
用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface自动设置
AC0021
Added Value package AS-i T5
用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface自动设置
AC0021
Added Value package AS-i T5
- 用于快速安装的完整自动化套件
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 电磁阀的触发和故障检测
- 只需三颗螺丝的快速稳固安装
产品特征
输出功能 | PNP |
---|---|
感应距离 [mm] | 4 |
应用
组件 |
|
---|
电气数据
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 160 |
---|---|
工作电压AUX DC [V] | 26.5...31.6; (符合cULus - Class 2标准) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 1 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|
输出
数字输出数量 | 1 |
---|---|
输出功能 | PNP |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.1 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | A.E |
机械技术数据
重量 [g] | 1056.5 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
孔间隔 [mm] | 80 |
阀门驱动的轴高度 [mm] | 20 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|