- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 现场应用的多功能模块
- AC1150
用于频率变流器的AS-Interface模块
AC1150
2DI RS485 SEW CCT
用于频率变流器的AS-Interface模块
AC1150
2DI RS485 SEW CCT
- 易于安装和布线
- 用于带有电缆接口的传感器和执行器的连接
- 通过笼型夹子连接
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
該產品即將/已停產
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 80 |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AUX |
电源 [V] | 20...30 |
输入电流负载最大值 [mA] | 26 |
输入电流高 [mA] | > 5 |
输入电流低 [mA] | < 1 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...55 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Profil | S-7.F | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F | ||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 286.7 |
---|---|
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
模块下部的触点针 , FK-E: |