- 产品分类
- 工业通信
- 现场总线组件
- 具PLC功能的AS-Interface网关
- AC1356
具PLC的AS-Interface Profibus DP网关
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
具PLC的AS-Interface Profibus DP网关
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- 集成现场总线接口和 PLC
- 传感器执行器级别的快速可靠数据交换
- 用于指示所有 As-i 从站状态的彩色显示屏
- 友好简单的配置、安装和诊断
- 操作直观的快速设定菜单
停产产品 - 存档登录
替代产品: AC1412 产品比较: AC1356 / AC1412 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
应用 | 分散式控制器 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
绝缘等级 [V] | 500 |
电流损耗 [mA] | < 400 |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 |
消耗功率最大值 [VA] | 10 |
AS-i主机的数量 | 2 |
电气隔离 | 有 |
接口
通信接口 | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
协议 | CAA |
---|
传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
连接件型号 | RJ45 |
协议 | Modbus TCP |
用途型号 | 编程 |
传输率 | 12 MBaud |
---|---|
协议 | Profibus DP |
用途型号 | 数据传递 |
R232接口数 | 1 | |
---|---|---|
传输率 | 9600...115200 Baud | |
连接件型号 | RJ11 | |
用途型号 | 编程 | |
接口说明 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...70 |
外壳防护等级 | IP 20 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i主站配置文件 | M4 |
机械技术数据
重量 [g] | 604.5 |
---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|