- 产品分类
- AC1365
具PLC的AS-Interface Profibus DP网关
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
具PLC的AS-Interface Profibus DP网关
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- 集成现场总线接口和 PLC
- 传感器执行器级别的快速可靠数据交换
- 用于指示所有 As-i 从站状态的彩色显示屏
- 友好简单的配置、安装和诊断
- 操作直观的快速设定菜单
該產品即將/已停產
替代产品: AC1411 产品比较: AC1365 / AC1411 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
AC14的备选型号可与AC13的设备主站文件(GSD)在兼容模式下运行(AC1366)。
应用
应用 | 分散式控制器; Profibus DP网关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
绝缘等级 [V] | 500 |
电流损耗 [mA] | < 500 |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 |
消耗功率最大值 [VA] | 10 |
AS-i主机的数量 | 1 |
电气隔离 | 有 |
接口
通信接口 | RS232; PROFIBUS |
---|
传输标准 | EN 50170 | |
---|---|---|
传输率 | 12 MBaud | |
协议 | Profibus DP | |
用途型号 | 数据传递 | |
接口说明 |
|
R232接口数 | 1 | |
---|---|---|
传输率 | 9600...115200 Baud | |
连接件型号 | RJ11 | |
用途型号 | 编程 | |
接口说明 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...70 |
外壳防护等级 | IP 20 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i主站配置文件 | M4 |
机械技术数据
重量 [g] | 550 |
---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|