AS-InterfaceProcessLine模块
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-InterfaceProcessLine模块
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
应用
应用 | AS-i ATEX模块 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
附加电源 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
工作条件
环境温度 [°C] | -15...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -15...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68, IP 69K) |
污染度 | 2 |
认证/测试
ATEX标记 | 3G Ex ec IIC T6 Gc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X | |||||
EMC电磁兼容 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 630.1 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
原材料 | 外壳: 特种钢; O形环: EPDM; 保护盖: PP |
密封材料 | EPDM |
电气连接
模块连接 | M12 |
---|
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12; 译码: A; 密封圈: EPDM |
电气连接 - 插座
接插件: 8 x M12; 译码: A; 密封圈: EPDM |