- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 现场应用的多功能模块
- AC2035
AS-Interface通用模块
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
AS-Interface通用模块
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
- 易于安装和布线
- 用于带有电缆接口的传感器和执行器的连接
- 通过笼型夹子连接
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 230 |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 20...30 |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流高 [mA] | > 5 |
输入电流低 [mA] | < 3 |
开关级别高 [V] | > 10 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
电路 | PNP |
电压范围DC [V] | 24; (根据PELV标准) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
执行器电源输出 | AUX |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Profil | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 317 |
---|---|
安装方式 | 扁平电缆或SC下部模块的AS-i接口 |
原材料 | PA 6-GF30; 不锈钢(1.4305/303) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
笼型夹具: |