- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 所有AS-i接口 I/O模块
- AC2042
AS-Interface AirBox
AC2042
AirBox 2x2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2042
AirBox 2x2DI 2PO M12
- 用于气缸和阀门执行器的分散触发
- AS-i I/O 模块和电磁阀的组合
- 由于分散应用靠近执行器,能效高
- 降低安装和配线复杂度
- 安装简便,线路连于模块下半部分
应用
应用 | 现场安装; 适用于潮湿环境 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 170 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 气动输出数: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 4; (2 x 2) |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 20...30 |
输入电流负载最大值 [mA] | 100 |
输入电流高 [mA] | > 3 |
输入电流低 [mA] | < 1.5 |
开关级别高 [V] | > 10 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
气动输出数 | 2 |
---|---|
执行器电源输出 | AS-i |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...55 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -20...80 | ||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
扩展寻址模式 | 否 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F.F | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 253.5 | |
---|---|---|
安装方式 | 螺钉安装 | |
尺寸 [mm] | 45 x 80 x 46 | |
原材料 | PBT | |
气动系统 | 2 x 3/2通座阀 | |
工作压力范围 [bar] | 2...8 | |
注意工作压力范围 |
|
|
6/5 bar时的空气量 [l/min] | 350 | |
6/0 bar时的空气量 [l/min] | 550 | |
允许的压缩空气 | 已过滤 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油 | |
管件 | Legris LF 3000/8 | |
排气 | 排气 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插座 I-1/2
模块下部的触点针 , FK / PG: | |
接插件: M12; 译码: A |
电气连接 - 插座 I-3/4
模块下部的触点针 , FK / PG: | |
接插件: M12; 译码: A |