- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 控制柜安装
- AC2218
AS-Interface控制柜模块
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
AS-Interface控制柜模块
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
- 用于控制柜中
- 通过笼式弹簧夹简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于电源循环的双终端
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和功能,清晰可见
該產品即將/已停產
替代产品: AC3218 产品比较: AC2218 / AC3218 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 12...57; (外部电源) |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 57; (带外部电源: 25 mA) |
反相保护 | 有 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.5; (带外部电源; 带外部电源: 100 mA) |
附加电源 [V] | 24 DC; (根据PELV标准) |
附加电源 | 可选 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 4 |
---|
输出
模拟输出数量 | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 0...20 |
负载最大值 [Ω] | 600 |
过载保护 | 有 |
模拟量输出分辨率 | 16 (1 bit = 1 µA) |
执行器电源输出 | AS-i / AUX |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...85 |
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 140 |
AS-i分类
AS-i编址 | 编址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i主站配置文件 | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 175 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
原材料 | PA 6.6 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | COMBICON: |
---|