- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 控制柜安装
- AC2220
AS-Interface控制柜模块
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
AS-Interface控制柜模块
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
- 用于控制柜中
- 通过笼式弹簧夹简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于电源循环的双终端
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和功能,清晰可见
該產品即將/已停產
替代产品: AC3222 产品比较: AC2220 / AC3222 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | Pt100输入数: 4 |
---|---|
测量范围 [°C] | -200...850 |
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 80 |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | Pt100输入数: 4 |
---|
输入
Pt100输入数 | 4 |
---|---|
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 24 |
输入电流负载最大值 [mA] | 80 |
数字输入保护短路 | 有 |
模拟量输入的分辨率 | 16 / 0.1 °C |
测量/设定范围
测量范围 [°C] | -200...850 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 140 |
AS-i分类
AS-i编址 | 编址插座 |
---|---|
AS-i主站配置文件 | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 3.E |
机械技术数据
重量 [g] | 155.5 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | COMBICON: |
---|