- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 控制柜安装
- AC2232
AS-Interface控制柜模块
AC2232
SmartL25 4 DI C
AS-Interface控制柜模块
AC2232
SmartL25 4 DI C
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流高 [mA] | 6...10 |
输入电流低 [mA] | 0...2 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...75 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 20 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 编址插座 | ||||||||||
扩展寻址模式 | 有 | ||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i认证 | 124402 | ||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 101.2 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
原材料 | 塑料; PC-GF20 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
---|