- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 照明按钮模块
- AC2398
AS-i照明按钮模块
AC2398
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
AS-i照明按钮模块
AC2398
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 55 |
输入
输入传感器电源 | AS-i |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i认证 | 134701 | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 131.6 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
尺寸 [mm] | 89.6 x 46 x 45 |
原材料 | PA |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
电气连接
模块连接 | M12 |
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |