AS-Interface CompactLine模块
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
AS-Interface CompactLine模块
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
- 易于安装和布线
- 完全密封造就高耐冲击和振动
- 高可见度的明亮 LED,显示功能和错误
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
应用
设计 | 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4 |
---|---|
应用 | 现场安装 |
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
附加电源 [V] | 10...30 DC; (AUX) |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4; (双向的) |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 20...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流限制 [mA] | 15 |
输入电流高 [mA] | 6...10 |
输入电流低 [mA] | 0...2 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
电路 | PNP |
电压范围DC [V] | 10...30; (AUX) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
最大输出负载总电流 [A] | 4 |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
执行器电源输出 | AUX |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 67; (如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 190 | ||||||
UL认证 |
|
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 红外编址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i认证 | 126601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 370 |
---|---|
安装方式 | AS-i扁平电缆连接 |
原材料 | PA 6.6; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L); 下部模块螺纹套:: 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: EPDM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的; 螺栓 不锈钢(1.4578 / 316Cu) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 输入
接插件: M12; 译码: A |
电气连接 - 输出
接插件: M12; 译码: A |