AS-Interface ClassicLine模块
AC2521
ClassicL90 4AO (C) M12 IP67
AS-Interface ClassicLine模块
AC2521
ClassicL90 4AO (C) M12 IP67
- 易于安装和布线
- 通过模块下半部分连接 As-i 扁平电缆
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 24 |
反相保护 | 有 |
附加电源 [V] | 24...30 DC; (AUX) |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 550; (AUX) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 4 |
---|
输入
精密模拟输入 [%] | 0,5 |
---|
输出
模拟输出数量 | 4; (连接3线制执行器) |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 0...20 |
负载最大值 [Ω] | 600 |
模拟量输出分辨率 | 16 (1 bit = 1 µA) |
执行器电源输出 | AUX |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 150 |
AS-i分类
AS-i编址 | 编址插座; 红外编址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i主站配置文件 | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 206.5 |
---|---|
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
原材料 | PBT |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...0.8 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接插件: M12; 译码: A |