- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 现场应用的多功能模块
- AC2616
AS-Interface通用模块
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
AS-Interface通用模块
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
- 易于安装和布线
- 用于带有电缆接口的传感器和执行器的连接
- 通过笼型夹子连接
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 140 |
反相保护 | 有 |
附加电源 [V] | 24...30 DC; (AUX) |
附加电源 | 可选 |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 550; (AUX) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2 |
---|
输入
输入传感器电源 | AS-i / AUX |
---|---|
输入电流负载最大值 [mA] | 100 |
模拟量输入数 | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
模拟输入(电流) [mA] | 4...20 |
模拟量输入防止短路 | 否 |
模拟量输入的分辨率 | 16 (1 bit = 1 µA) |
精密模拟输入 [%] | 0,5 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 150 |
AS-i分类
AS-i主站配置文件 | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 287 |
---|---|
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 笼型夹具: |
---|