- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 现场应用的多功能模块
- AC2620
AS-Interface通用模块
AC2620
UniversalModule 4AI(Pt100)IP65
AS-Interface通用模块
AC2620
UniversalModule 4AI(Pt100)IP65
- 易于安装和布线
- 用于带有电缆接口的传感器和执行器的连接
- 通过笼型夹子连接
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
产品特征
输入和输出总数 | Pt100输入数: 4 |
---|---|
测量范围 [°C] | -200...850 |
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 80 |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | Pt100输入数: 4 |
---|
输入
Pt100输入数 | 4 |
---|---|
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 20 |
模拟量输入数 | 连接2线制和3线制传感器 |
模拟量输入的分辨率 | 16 bit / 0.1 °C |
输出
模拟量输出分辨率 | 16 bit / 0.1 °C |
---|
测量/设定范围
测量范围 [°C] | -200...850 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 150 |
AS-i分类
AS-i主站配置文件 | M3; M4 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 3.E |
机械技术数据
重量 [g] | 299 |
---|---|
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 笼型夹具: |
---|