- 产品分类
- AC2625
用于场应用的I/O模块
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
电气数据
工作电压 [V] | 21.6...28.4 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 200 |
电气隔离 | 否 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
电源 [V] | 21.6...28.4 |
输入电流负载最大值 [mA] | 500 |
开关级别高 [V] | 11...30 |
开关级别低 [V] | -3...5 |
数字输入保护短路 | 有 |
接口
通信接口 | IO-Link |
---|
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.0 |
端口数量等级A | 4 |
传输率 | 9,6...12000 kBit/s |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...55 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 287 |
---|---|
原材料 | 外壳: PA 6; 全密封结构: PU; 触点插脚: 黄铜 镀金的 |
注释
说明 | 該產品即將/已停產 |
---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - PROFIBUS
接插件: M12; 译码: B |
电气连接 - 电源
接插件: M8; 译码: A |
电气连接 - 系统接口
接插件: M12; 译码: A |