- 产品分类
- AC2631
用于场应用的I/O模块
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
用于场应用的I/O模块
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
- 通过Profibus DP处理数据、配置及诊断
- 直接整合到系统中
- 耐用的完全密封设计,适用于严苛工业环境
- 通过GSD文档轻松设置
- 用于将二位输出执行器及传感器直接连接到PROFIBUS DP
該產品即將/已停產
电气数据
工作电压 [V] | 20...29 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 90 |
电气隔离 | 否 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
电源 [V] | 20...29 |
输入电流负载最大值 [mA] | 500 |
开关级别高 [V] | 11...30 |
开关级别低 [V] | -3...5 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
电压范围DC [V] | 20...29 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000 |
接口
传输率 | 9,6...12000 kBit/s |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...55 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 296.5 |
---|---|
原材料 | 外壳: PA 6; 全密封结构: PU; 触点插脚: 黄铜 镀金的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - PROFIBUS IN
接插件: 1 x M12; 译码: B |
电气连接 - PROFIBUS OUT
接插件: 1 x M12; 译码: D |
电气连接 - 电源 IN
接插件: 1 x M8; 译码: A |
电气连接 - 电源 OUT
接插件: 1 x M8; 译码: A |
电气连接 - 系统接口
接插件: 4 x M12; 译码: A |