- 产品分类
- AC2637
用于场应用的I/O模块
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
用于场应用的I/O模块
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- 通过Profibus DP处理数据、配置及诊断
- 直接整合到系统中
- 耐用的完全密封设计,适用于严苛工业环境
- 通过GSD文档轻松设置
- 用于将最至4个模拟执行器直接连接到PROFIBUS DP
該產品即將/已停產
电气数据
工作电压 [V] | 20...29 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 115 |
电气隔离 | 否 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 4 |
---|
输出
模拟输出数量 | 4 |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
执行器电源输出 | 从负载电压 |
精度/偏差
测量误差 [終值的百分比] | < ± 0,3 |
---|
接口
传输率 | 9,6...12000 kBit/s |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...55 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 300.5 |
---|---|
原材料 | 外壳: PA 6; 全密封结构: PU; 触点插脚: 黄铜 镀金的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - PROFIBUS
接插件: M12; 译码: B |
电气连接 - 电源
接插件: M8; 译码: A |
电气连接 - 系统接口
接口 | 接插件: M12; 译码: A |
---|