- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 印刷电路板方案
- AC2709
AS-Interface印刷电路板模块
AC2709
CabinetModule 4DI 4DO T W
AS-Interface印刷电路板模块
AC2709
CabinetModule 4DI 4DO T W
- 适合安装在小型外壳、控制柜中和操作面板上
- 通过绞合线简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于将机械开关集成到 AS-i 网络
- 用于四个控制和信号传输设备的 AS-i 连接
应用
应用 | 用于板面安装的外壳 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.2; (AS-i提供的所有输入和输出的总电流: 200 mA) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 15...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流高 [mA] | > 3 |
输入电流低 [mA] | < 1.5 |
开关级别高 [V] | > 10 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
数字输出数量 | 4 |
电路 | PNP |
每个输出最大电流负载 [mA] | 50 |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
执行器电源输出 | AS-i |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 322 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.1 |
---|---|
扩展寻址模式 | 否 |
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.0.F |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 0.F |
机械技术数据
重量 [g] | 115 |
---|---|
安装方式 | 用于Moeller外壳RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 0.2 m |
---|