- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 印刷电路板方案
- AC2729
AS-Interface印刷电路板模块
AC2729
AS-i pcb 2-DI/1-DO
AS-Interface印刷电路板模块
AC2729
AS-i pcb 2-DI/1-DO
- 适合安装在小型外壳、控制柜中和操作面板上
- 通过绞合线简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于将机械开关集成到 AS-i 网络
- 用于两个控制和信号传输设备的 AS-i 连接
应用
应用 | 用于板面安装的外壳 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流高 [mA] | > 5 |
数字输入保护短路 | 否 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
电压范围DC [V] | DC |
每个输出最大电流负载 [mA] | 10 |
短路保护 | 否 |
执行器电源输出 | AS-i |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20; (取决于外壳) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 842 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展寻址模式 | 有 | ||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i认证 | 75101 | ||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 58.5 |
---|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.2 m |