- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 印刷电路板方案
- AC2750
AS-Interface印刷电路板模块
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
AS-Interface印刷电路板模块
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- 适合安装在小型外壳、控制柜中和操作面板上
- 通过绞合线简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于将机械开关集成到 AS-i 网络
- 用于四个控制和信号传输设备的 AS-i 连接
应用
设计 | 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4 |
---|---|
应用 | 用于板面安装的外壳 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 180; (不带传感器: < 30 mA; 有效输入输出: < 180 mA) |
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 0.15; (AS-i提供的所有输入和输出的总电流: 150 mA) |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 150 |
输入电流高 [mA] | 6...10 |
输入电流低 [mA] | 0...2 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
数字输出数量 | 4 |
电路 | PNP |
电压范围DC [V] | 18...30; (DC) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
最大输出负载总电流 [A] | 0.15 |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
执行器电源输出 | AS-i |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...55 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 |
---|---|
扩展寻址模式 | 有 |
AS-i主站配置文件 | M4 |
AS-i Profil | S-7.A.7 |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | A.7 |
AS-i认证 | 102301 |
机械技术数据
重量 [g] | 75.5 |
---|---|
安装方式 | 板面安装外壳安装 |
尺寸 [mm] | 31.1 x 12 x 76.6 |
原材料 | 外壳: PC 全密封 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
电缆: 0.2 m, PVC |