- 产品分类
- AC3210
AS-Interface控制柜模块
AC3210
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-Interface控制柜模块
AC3210
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- 用于控制柜中
- 通过笼式弹簧夹简单快速布线
- 特别节省空间的设计
- 用于电源循环的双终端
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和功能,清晰可见
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 10...53; (外部电源) |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 53; (带外部电源: 28 mA) |
反相保护 | 有 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.5; (带外部电源; 带外部电源: 100 mA) |
附加电源 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
附加电源 | 可选 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 4 |
---|
输入
输入传感器电源 | AS-i / AUX |
---|---|
输入电流负载最大值 [mA] | 100 |
模拟量输入数 | 4 |
模拟输入(电流) [mA] | 4...20 |
模拟量输入防止短路 | 否 |
模拟量输入的分辨率 | 16 (1 bit = 1 µA) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...75 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 20 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i编址 | 编址插座 |
扩展寻址模式 | 否 |
AS-i主站配置文件 | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 3.E |
机械技术数据
重量 [g] | 199 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
原材料 | PC-GF20 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
---|