- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 控制柜安装
- AC3218
AS-Interface控制柜模块
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
AS-Interface控制柜模块
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 157 |
反相保护 | 有 |
附加电源 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
附加电源 | 可选 |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 550; (AUX) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 4 |
---|
输出
模拟输出数量 | 4; (连接2线制或4线制执行器) |
---|---|
模拟电流输出 [mA] | 0...20 |
负载最大值 [Ω] | 600 |
最大额定电流负载压降 [V] | 10 |
过载保护 | 有 |
模拟量输出分辨率 | 16 (1 bit = 1 µA) |
执行器电源输出 | AS-i / AUX |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...75 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 20 |
防护等级接线端子 | IP 20 |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL认证 |
|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i编址 | 编址插座 |
扩展寻址模式 | 否 |
AS-i主站配置文件 | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 3.6 |
机械技术数据
重量 [g] | 202.1 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
原材料 | PC-GF20 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
---|