- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 控制柜安装
- AC3258
AS-Interface控制柜模块
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
AS-Interface控制柜模块
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
应用
应用 | 控制柜安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 300 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 继电器输出数: 4 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流高 [mA] | 6...10 |
输入电流低 [mA] | 0...2 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
电压范围DC [V] | 24; (输出O1 O3和O2 O4必须成对提供相同的电压。 2 x 24 V DC) |
---|---|
电压范围AC [V] | 10...240; (输出O1 O3和O2 O4必须成对提供相同的电压。 2 x 240 V AC) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 6000; (欧姆阻力) |
最大输出负载总电流 [A] | 6; (欧姆阻力) |
继电器输出数 | 4 |
短路保护 | 否 |
电流单独的 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
存储温度 [°C] | -25...75 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 20 | |
防护等级接线端子 | IP 20 | |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 295 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 编址插座 | |||||||||||||||
扩展寻址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 0.E | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 214.7 |
---|---|
安装方式 | DIN轨道安装 |
原材料 | 塑料; PC-GF20 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
---|