- 产品分类
- 传感器
- 阀门传感器
- 用于四分转执行器的接近开关
- AC326A
用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface双接近开关
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface双接近开关
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 电磁阀的触发和故障检测
- 非接触式并带有自洁系统
- 只需三颗螺丝的快速稳固安装
产品特征
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
尺寸 [mm] | 55 x 60 x 35 |
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 160 |
防护等级 | III |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
工作距离目标凸轮 [mm] | 74 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X | ||
---|---|---|---|
关于ATEX标记的注意事项 |
|
||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 310 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.1 |
---|---|
扩展寻址模式 | 有 |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | A.E |
机械技术数据
重量 [g] | 766.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 55 x 60 x 35 |
原材料 | 外壳: PBT 桔黄色; 保护板: PC 黑色; 防冲击保护外壳: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
Elektrischer Anschluss | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢 |
---|
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢 |
---|