- 产品分类
- 安全技术
- 安全控制器
- 具自动防止故障安全型PLC的AS-i 网关
- AC402S
具自动防止故障安全型PLC的AS-Interface PROFINET网关
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
具自动防止故障安全型PLC的AS-Interface PROFINET网关
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
- 集成现场总线接口和自动防故障 PLC
- 传感器执行器级别的快速可靠数据交换
- 用于指示所有 As-i 从站状态的彩色显示屏
- 友好简单的配置、安装和诊断
- 操作直观的快速设定菜单
应用
应用 | 带安全预处理的Profinet网关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 750 |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
AS-i主机的数量 | 2 |
电气隔离 | 有 |
输入
数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) |
---|---|
输入传感器电源 | 按照SELV/PELV |
电源 [V] | 18...24 |
输出
电路 | PNP |
---|---|
电压范围DC [V] | 18...32; (按照SELV/PELV) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 500 |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
接口
通信接口 | Ethernet; OPC-UA |
---|
协议 | EtherCAT |
---|---|
用途型号 | 数据传递; 编程 |
传输率 | 100 MBaud |
---|---|
协议 | EtherNet/IP |
用途型号 | 编程 |
协议 | FSoE |
---|
传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
连接件型号 | RJ45 |
协议 | Modbus TCP |
用途型号 | 编程 |
传输率 | 100 MBaud | |
---|---|---|
连接件型号 | RJ45 | |
协议 | PROFINET | |
用途型号 | 数据传递 | |
接口说明 |
|
传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
连接件型号 | RJ45 |
协议 | TCP/IP |
用途型号 | 编程 |
传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
连接件型号 | RJ45 |
协议 | UDP/IP |
用途型号 | 编程 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...45 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 20 |
安全分类
符合要求 |
|
||
---|---|---|---|
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
使用寿命TM(额外指示) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 |
---|---|
AS-i主站配置文件 | M4 |
AS-i认证 | 125301 |
机械技术数据
重量 [g] | 840.7 |
---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 |
原材料 | 铝 粉末镀层; 钢板 镀锌的; PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|