- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 所有AS-i接口 I/O模块
- AC5051
AS-i分线模块
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
AS-i分线模块
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
应用
设计 | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
应用 | 现场安装 |
电气数据
防护等级 | III |
---|---|
过电流检测 | 有; (4400 mA ± 200 mA) |
工作电压 [V] | 18...31.6 DC; (AS_i) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 4000; (AS-i) |
附加电源 [V] | 15...30 DC; (AUX) |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 4000; (AUX) |
工作电压 [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 4000; (US) |
附加电源 [V] | 20...30 DC; (UA) |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 4000; (UA) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 | ||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||||
海拔高度最大值 [m] | 4000 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
防护等级(NEMA 250) | 6P | ||||
污染度 | 2 | ||||
化学介质 |
|
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 383.4 |
---|---|
尺寸 [mm] | 208 x 59.3 x 38.4 |
原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 接插件: 黄铜镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | M12 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - Power IN
AS-i操作 | 接插件: M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 0.6...0.8 Nm |
---|
电气连接 - Power OUT
AS-i操作 1...8 | 接插件: M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 0.6...0.8 Nm |
---|