- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 带快速安装技术的现场模块
- AC508A
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- 快速安装技术带来的无工具轻松安装和布线
- 三个可自由选择的扁平电缆方向
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
- 适合在危险区域的应用
- 用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
应用
应用 | AS-i ATEX模块 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 50 |
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 4 |
---|
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
电路 | PNP |
电压范围DC [V] | 15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 50 |
认证/测试
ATEX标记 | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 211 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 编址插座 | ||||||||||||||||||||
扩展寻址模式 | 否 | ||||||||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i证书待定 | 有 | ||||||||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 228.5 |
---|---|
安装方式 | AS-i扁平电缆连接 |
原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
供货范围 |
|
||
---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 |
---|---|
接口 | 接插件: M12; 译码: A |