- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 带快速安装技术的现场模块
- AC5202
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC5202
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC5202
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.2 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 18...30; (DC) |
输入电流负载最大值 [mA] | 200; (用于所有输入及输出的电流负载: 200 mA) |
输入电流高 [mA] | 6...10 |
输入电流低 [mA] | 0...2 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
数字输出数量 | 2 |
---|---|
电压范围DC [V] | 18...30 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 200; (用于所有输入及输出的电流负载: 200 mA) |
短路保护 | 有 |
电流单独的 | 否 |
执行器电源输出 | AS-i |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 编址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 156.4 |
---|---|
原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 |
电气连接 - 总的输入/输出
接口 | 接插件: M12 |
---|