- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 带快速安装技术的现场模块
- AC5223
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC5223
ClassicLine 2AI C IP67
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC5223
ClassicLine 2AI C IP67
- 快速安装技术带来的无工具轻松安装和布线
- 三个可自由选择的扁平电缆方向
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
产品特征
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2 |
---|
应用
应用 | 现场安装 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2 |
---|
输入
输入传感器电源 | AS-i |
---|---|
模拟量输入数 | 2; (连接2线制、3线制和4线制传感器) |
模拟输入(电流) [mA] | 4...20 |
最大额定电压负载压降 [V] | 10 |
模拟量输入防止短路 | 有 |
模拟量输入的分辨率 | 12 bit |
精度/偏差
精确度 | 0.5; (测量范围终值的百分比; 受电磁干扰影响时的公差: < ± 1 测量范围终值的百分比) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 174 | ||
UL认证 |
|
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i编址 | 编址插座 |
扩展寻址模式 | 否 |
AS-i主站配置文件 | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.D |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 3.D |
机械技术数据
重量 [g] | 158.85 |
---|---|
原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 | |
接插件: M12; 译码: A |