- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 带快速安装技术的现场模块
- AC5225
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC5225
ClassicLine IO-Link 2 Ports
具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块
AC5225
ClassicLine IO-Link 2 Ports
- 快速安装技术带来的无工具轻松安装和布线
- 三个可自由选择的扁平电缆方向
- 强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
应用
设计 | 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4 |
---|---|
应用 | 现场安装 |
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 300 |
反相保护 | 有 |
附加电源 [V] | 20...30 DC |
输入
输入传感器电源 | AS-i |
---|---|
数字输入保护短路 | 有 |
接口
通信接口 | IO-Link; AS-i |
---|
处理周期最小值 [ms] | 2.3 |
---|
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.0 |
端口数量等级A | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 149 |
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 |
---|---|
AS-i编址 | 编址插座 |
扩展寻址模式 | 否 |
AS-i主站配置文件 | M4 |
AS-i Profil | S-7.5.5 |
AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
AS-i ID代码 [hex] | 5.5 |
机械技术数据
重量 [g] | 161.35 |
---|---|
原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
注释 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 | |
接插件: M12; 译码: A |