- 产品分类
- 工业通信
- AS-Interface I/O模块
- 所有AS-i接口 I/O模块
- AC528A
具快速安装技术的AS-Interface Airbox
AC528A
AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
具快速安装技术的AS-Interface Airbox
AC528A
AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
- 用于气缸和阀门执行器的分散触发
- AS-i I/O 模块和电磁阀的组合
- 由于分散应用靠近执行器,能效高
- 降低安装和配线复杂度
- 快速安装技术带来的无工具轻松安装和布线
应用
应用 | AS-i ATEX模块 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 280 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 气动输出数: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP |
输入传感器电源 | AS-i |
电源 [V] | 20...30; (通过扁形电缆) |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 |
输入电流高 [mA] | 6...10 |
输入电流低 [mA] | 0...2 |
开关级别高 [V] | > 11 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
气动输出数 | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 50 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 287 |
AS-i分类
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i编址 | 编址插座 | |||||||||||||||||||||||||
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i证书待定 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 415.5 |
---|---|
安装方式 | 快速安装 |
原材料 | PA; POM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
气动系统 | 2 x 3/2路无重叠的滑阀 |
工作压力范围 [bar] | 2...8 |
工作压力范围 [MPa] | 0.2...0.8 |
6/5 bar时的空气量 [l/min] | 500 |
允许的压缩空气 | 非润滑的压缩空气等级6-3-1; 润滑的压缩空气等级6-3-4 |
手动操作 | 按压或旋转闭锁 |
管件 | 8 mm |
排气 | 通过管道连接排放废气 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
模块连接 | 扁形电缆 |
---|
附件
供货范围 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
注释 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 |
---|---|
接口 | 接插件: M12 |
图表
气动符号
|
|
---|