edgeController
AE1300
IIoT edgeController/12"/Touch
edgeController
AE1300
IIoT edgeController/12"/Touch
- 集云连接器、可视化装置和强大的控制器于一身
- 可通过CODESYS V3.5编程
- 通过以太网即插即用式访问I/O层级
- 防护等级高达IP65,可消除对开关柜的需求
- 专为在严苛环境中使用而设计的外壳和技术
产品特征
通信接口 | Ethernet; USB |
---|---|
尺寸 [mm] | 339.1 x 160.5 x 47.7 |
应用
应用 | 可自由编程的edgeDevice(边缘设备),适用于工业应用 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 20...32 DC |
---|---|
额定电压DC [V] | 24 |
消耗功率 [W] | 32 |
反相保护 | 有 |
软件/编程
参数设定 | CODESYS 3.5 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
接口
通信接口 | Ethernet; USB |
---|---|
以太网接口数 | 2 |
USB接口数 | 2 |
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
连接件型号 | M12 |
协议 | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
传输率 | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
连接件型号 | M12 | ||
版本 | USB 2.0 | ||
接口说明 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||||
存储温度 [°C] | -35...85 | ||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||||
海拔高度最大值 [m] | 3000 | ||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||
污染度 | 2 |
机械技术数据
重量 [g] | 2288.2 |
---|---|
安装方式 | 板面和仪表盘的安装 |
尺寸 [mm] | 339.1 x 160.5 x 47.7 |
原材料 | 外壳: 模压铸铝 粉末镀层; 显示: 玻璃 化学硬化和防反射 |
显示器/操作件
显示 |
|
||
---|---|---|---|
显示屏分辨率 | 1280 x 480 | ||
显示器型号 | 带触控功能的彩色显示器 | ||
显示屏大小 | 12.3" 8:3 | ||
显示屏背后照明 | LED | ||
颜色深度 | 24 Bit | ||
亮度 [cd/m²] | > 1000 | ||
对比度 | 1000:1 |
硬件
处理器 | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
工作存储器 | 1 GByte RAM |
大容量存储 | 8 GByte Flash |
移动存储 | USB接口 |
数据存储器
实时时钟类型 | 有; UTC,缓冲电池 |
---|
附件
所需附件 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - Ethernet
接插件: 2 x M12; 译码: D |
电气连接 - USB
接插件: 2 x M12; 译码: B |
电气连接 - 电源
接插件: 1 x AMP连接器 |