工业级4G LTE路由器(EMEA)
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
工业级4G LTE路由器(EMEA)
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- 用于工业应用的LTE路由器
- 可靠的LTE Cat 4连接
- 可通过附件实现高达IP67的防护等级
- 通过端子/PoE灵活供电
- Nano SIM卡槽
应用
应用 | 工业级LTE路由器(EMEA) |
---|---|
操作温度(从站) [°C] | -40...65 |
电气数据
工作电压 [V] | 11...33 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 1200 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
接口
通信接口 | GNSS; 移动网络; Ethernet | |
---|---|---|
接口说明 |
|
频带 | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
传输标准 | LTE Cat-4 |
---|---|
频带 | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
协议 | TCP/IP; UDP/IP |
工作条件
存储温度 [°C] | -40...65 |
---|---|
外壳防护等级 | IP66, IP67: 上部; IP21: 连接 |
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
||||||||||||||
湿热 |
|
||||||||||||||
无线电许可 | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
标准 | EN 62368-1 |
机械技术数据
重量 [g] | 193.2 |
---|---|
安装方式 | 电缆插接式接头; (M50) |
尺寸 [mm] | Ø 68 / L = 75 |
原材料 | 外壳; 上部: PBT / PC; 外壳; 下部模块: PBT |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 以太网
接插件: 1 x RJ45 |
电气连接 - 电源
接插件: 1 x 端子 |