带Profinet接口的IO-Link主机
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
应用
应用 | 用于控制柜的I/O模块 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 300...3900; (US) |
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 3.6 |
---|
总的输入/输出
输入和输出总数 | 16; (可配置) |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 8; 数字输出数量: 8 |
输入
数字输入数 | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
开关级别高 [V] | 11...30 |
开关级别低 [V] | 0...5 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
数字输出数量 | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 300 |
短路保护 | 有 |
接口
通信接口 | Ethernet; IO-Link |
---|
传输标准 | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传输率 | 100 MBit/s | |||||||||
协议 | PROFINET | |||||||||
出厂设置 |
|
|||||||||
接口说明 |
|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
协议 | MQTT JSON | ||||
出厂设置 |
|
||||
接口说明 |
|
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
端口数量等级A | 8 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...65 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 |
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 44 |
机械技术数据
重量 [g] | 317.9 |
---|---|
原材料 | 外壳: PA 桔黄色 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |