- 产品分类
- 工业通信
- 现场总线组件
- IO-Link - M12模块
- AL2205
IO-Link输入/输出模块
AL2205
IOL MOD SL 8XMP/DX E M12 IP69K
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 100; (US) |
防护等级 | III |
附加电源 [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 16; (可配置) |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 16; 模拟量输入数: 8; 数字输出数量: 16 |
输入
数字输入数 | 16; (可配置) |
---|---|
数字输入输入电路 | PNP; (第3类(符合IEC 61131-2标准)) |
输入传感器电源 | AUX (UA, UAi) |
电源 [V] | 18...30 |
输入电流高 [mA] | 2...15 |
输入电流低 [mA] | 0...1.5 |
开关级别高 [V] | 11...28 |
开关级别低 [V] | 0...5 |
模拟量输入数 | 8; (可配置 电流输入/电压输入) |
模拟输入(电流) [mA] | 4...20 |
模拟输入(电压) [V] | 0...10 |
模拟量输入的分辨率 | 16 Bit |
输出
数字输出数量 | 16; (可配置) |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 1800 |
最大输出负载总电流 [A] | 3.6; (每段最大电流负载: 1800 mA) |
短路保护 | 有 |
执行器电源输出 | AUX (UA) |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 否 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
处理周期最小值 [ms] | 4 | ||||||
支持的DeviceID |
|
||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...70 | ||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K) | ||||
防护等级(NEMA 250) | 6P | ||||
污染度 | 2 | ||||
化学介质 |
|
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
MTTF [年] | 46 |
机械技术数据
重量 [g] | 407 |
---|---|
尺寸 [mm] | 26 x 59.3 x 208 |
原材料 | 外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
密封材料 | EPDM |
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.8 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - AUX
X31 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
电气连接 - IO-Link
X1 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
电气连接 - 输入/输出
X1.0...X1.7 | 接插件: 8 x M12; 译码: A; 密封圈: EPDM |
---|