- 产品分类
- 工业通信
- 以太网现场模块
- 用于工厂自动化的以太网 I/O 模块
- AL4302
带PROFINET接口的以太网模块
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
带PROFINET接口的以太网模块
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
- 带数字输入和输出的现场总线模块
- 将执行器和传感器直接连接到现场总线,实现清晰的布线结构
- 可连接大型执行器
- 端口带直接切换输出功能的高频计数器
- 菊花链式电源供电采用标准的L-coded M12连接技术
应用
应用 | 用于现场应用的I/O模块 |
---|---|
菊花链功能 | 电源; 现场总线接口 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 300...3900 |
防护等级 | III |
附加电源 [V] | 20...30 DC; (UA) |
当前负载总数最大值 [A] | 8 |
---|---|
每个端口电流负载 [A] | 3.6 |
当前负载总数最大值 [A] | 3.6 |
---|---|
每个端口电流负载 [A] | 3.6 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 8; 数字输出数量: 8 |
---|
输入
数字输入数 | 8; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) |
---|---|
开关级别高 [V] | 11...30 |
开关级别低 [V] | 0...5 |
数字输入保护短路 | 有 |
输出
数字输出数量 | 8 |
---|---|
短路保护 | 有 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 3600 |
---|
软件/编程
参数设定 | 计数器功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能和参数 |
|
接口
通信接口 | Ethernet |
---|
传输标准 | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传输率 | 100 MBit/s | ||||||||
协议 | PROFINET | ||||||||
出厂设置 |
|
||||||||
接口说明 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 | ||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
防护等级(NEMA 250) | 6P | ||||
污染度 | 2 | ||||
化学介质 |
|
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 421 |
---|---|
原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的 |
密封材料 | FKM |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 以太网
IN / OUT XF1, XF2 | 接插件: M12; 译码: D; 密封圈: FKM |
---|
电气连接 - 电源 IN
XD1 | 接插件: M12; 译码: L |
---|
电气连接 - 电源 OUT
XD2 | 接插件: M12; 译码: L; 密封圈: FKM |
---|
电气连接 - 系统接口
Digital Output X1...X4 | 接插件: M12; 译码: A; 密封圈: FKM |
---|