- 产品分类
- 移动车辆和工程机械系统
- 控制器
- 适用于驾驶室和控制柜的控制器
- CR0411
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|
总的输入/输出
输入和输出总数 | 16 |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 8; 模拟量输入数: 4; 频率输入数: 4; 电阻输入数: 4; 数字输出数量: 8 |
输入
频率输入数 | 4 |
---|---|
电阻输入数 | 4 |
数字输入数 | 8 |
模拟量输入数 | 4 |
模拟输入(电流) [mA] | 0...20 |
模拟输入(电压) [V] | 0...32 |
输出
数字输出数量 | 8 |
---|---|
PWM输出数 | 8 |
PWM-I输出数 | 8 |
H桥输出数 | 4 |
软件/编程
参数设定 | 输入/输出功能 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
接口
CAN接口数 | 2 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 106 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 399 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|