- 产品分类
- 移动车辆和工程机械系统
- 控制器
- 具有高保护要求的控制器
- CR0708
适用于移动车辆和工程机械的可编程控制器
CR0708
ecomatController/37/Std.
适用于移动车辆和工程机械的可编程控制器
CR0708
ecomatController/37/Std.
- 具有大应用内存的强大的32位三核控制器
- 有众多多功能、可配置的输入和输出
- 适合不同通信任务的高性能CAN和以太网接口
- 可使用CODESYS 3.5按照IEC 61131-3自由编程
产品特征
输入总数 | 20 |
---|---|
输出数量 | 17 |
通信接口 | Ethernet; CAN; RS232 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (适用于采用单独密封芯线的插接连接器、M12插接连接器或密封盖: IP 67) |
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
额定电压DC [V] | 12 / 24 |
电流损耗 [mA] | < 400 |
消耗功率 [W] | 8; (VBB30) |
反相保护 | 有; (通过板载系统/电池供电时) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 37 |
---|
输入
输入总数 | 20 |
---|---|
频率输入数 | 8 |
电阻输入数 | 4 |
数字输入数 | 20 |
模拟量输入数 | 8 |
数量 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
||||||||||||||||||||
电阻输入 |
|
数量 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数字量输入 |
|
输出
输出数量 | 17 |
---|---|
数字输出数量 | 16 |
模拟输出数量 | 1 |
PWM输出数 | 16 |
PWM-I输出数 | 10 |
H桥输出数 | 4; (2 x 2) |
数量 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||
输出组开关 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
传感器电源 |
|
||||||||||||||||||||||||||
传感器电源 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 ST A |
|
||||||||||||||||
模拟量输出 |
|
软件/编程
参数设定 | CODESYS 3.5 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
操作系统 | Echtzeit-Betriebssystem |
接口
通信接口 | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
CAN接口数 | 4 |
以太网接口数 | 2 |
R232接口数 | 1 |
传输率 | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
协议 | CANopen; SAE J1939; 自由协议 | |
轮廓 | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
接口 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
出厂设置 |
|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
协议 | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
接口说明 |
|
传输率 | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
出厂设置 |
|
工作条件
外壳温度 [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 | ||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||
海拔高度最大值 [m] | 3000 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (适用于采用单独密封芯线的插接连接器、M12插接连接器或密封盖: IP 67) | ||
污染度 | 2 | ||
化学介质 |
|
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||
喷盐试验 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 1446 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装方式 | 螺钉安装; (4 x M6) |
尺寸 [mm] | 219 x 203 x 47 |
原材料 | 外壳: 模压铸铝 钝化 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
显示 |
|
---|
显示 |
|
---|
显示 |
|
---|
硬件
处理器 | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
工作存储器 | 2,7 MByte RAM |
大容量存储 | 9 MByte Flash |
非易失性存储器 | 10 kByte |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - CAN0
接插件: 1 x M12; 译码: A |
电气连接 - CAN1 / RS232
接插件: 1 x M12; 译码: A |
电气连接 - ST A
接口 | 接插件: 1 x AMP; 译码: A |
---|
电气连接 - 以太网
ETH0 / ETH1 | 接插件: 2 x M12; 译码: D |
---|