• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 移动车辆和工程机械系统
  3. 用于操作和监控单元
  4. 采用32位单核处理器的功能强大的人机界面
  5. CR1087

用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • 具有带触觉反馈的背光功能键的强大人机界面
  • 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
  • 可使用CODESYS 3.5或CODESYS 2.3按照IEC 61131-3自由编程
  • 用于数据记录的USB接口和用于模拟量摄像头的可选接口
  • ce
  • ukca
  • e1r
电气数据
工作电压 [V] 10...32 DC
消耗功率 [W] 7.2
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输入数: 1; 模拟量输入数: 1; 数字输出数量: 1
输入
数字输入数 1
模拟量输入数 1
模拟输入(电流) [mA] 0...20
模拟输入(电压) [V] 0...32
输出
数字输出数量 1
软件/编程
符合IEC 61131-3标准的PLC功能
接口
CAN接口数 4
以太网接口数 1
USB接口数 2
机械技术数据
重量 [g] 1614
安装方式 板面和仪表盘的安装
尺寸 [mm] 157 x 192 x 53.6
显示器/操作件
显示
7" 彩色显示
元件
8 可自由编程的带背景光按钮
显示屏分辨率 800 x 480
显示器型号 彩色显示
显示屏大小 7"
显示屏背后照明 LED
数据存储器
实时时钟类型
注释
包装单位 1 件
电气连接
接插件: 1 x M12