用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
- 功能强大的人机界面,采用现代化64位架构
- 带触觉反馈的RGB背光功能键。
- 适合不同通信任务的高性能CAN和以太网接口
- 可使用CODESYS 3.5按照IEC 61131-3自由编程
应用
应用 | 用于移动领域; 用于工业环境; 适用于潮湿环境 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
额定电压DC [V] | 12 / 24 |
电流损耗 [mA] | < 210; (24 V DC) |
消耗功率 [W] | 5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 1 |
---|
输入
数字输入数 | 1; (不可配置的服务输入) |
---|
软件/编程
参数设定 | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
操作系统 | Embedded Linux |
接口
通信接口 | CAN; Ethernet |
---|---|
CAN接口数 | 1 |
以太网接口数 | 1 |
传输率 | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
协议 | CANopen; SAE J1939; 自由协议 | |
轮廓 | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
接口 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
出厂设置 |
|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
协议 | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
接口说明 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||||||
存储温度 [°C] | -30...85 | ||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||||||
海拔高度最大值 [m] | 5000 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||
污染度 | 2; (安装前和更换设备时) | ||||||
化学介质 |
|
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
铁路应用 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 491.55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安装方式 | 板面和仪表盘的安装; 安装在面板或面板开孔上; (面板切口: 114 x 99 mm) | ||||||
尺寸 [mm] | 125.1 x 110 x 41.3 | ||||||
原材料 | 外壳: 模压铸铝 粉末镀层; 显示: 玻璃 防反射并硬化; 外壳后部: 塑料; 膜片: Gore-Tex | ||||||
使用寿命方面的信息 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
||||
显示屏分辨率 | 800 x 480 | ||||
显示器型号 | 彩色显示 | ||||
显示屏大小 | 4.3" | ||||
纵横比 | 16:10 | ||||
显示屏背后照明 | LED | ||||
颜色深度 | 24 Bit | ||||
亮度 [cd/m²] | 1000; (可设定: 0...100 %; 步距: 1 %) | ||||
对比度 | 800:1 |
硬件
处理器 | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
工作存储器 | 1 GByte RAM |
大容量存储 | 4 GByte Flash |
非易失性存储器 | 8 kByte |
数据存储器
实时时钟类型 | 有; UTC,缓冲电池 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - CAN
接插件: 1 x M12; 译码: A |
电气连接 - ETH
接插件: 1 x M12; 译码: D |