用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示
CR1151
ecomatDisplay/5"HB/Standard
用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示
CR1151
ecomatDisplay/5"HB/Standard
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|---|
额定电压DC [V] | 12 / 24 |
电流损耗 [mA] | < 833; (24 V DC; 带开关输出: < 5833 mA) |
消耗功率 [W] | 20 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 2 |
---|---|
视频输入的数量 | 2; (模拟) |
视频输入 | PAL, NTSC |
输出
数字输出数量 | 2 |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 2500 |
音频输出 | Stereo Line-Out |
软件/编程
参数设定 | CODESYS 3.5 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
操作系统 | Embedded Linux 4.14 |
接口
通信接口 | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN接口数 | 4 |
以太网接口数 | 1 |
USB接口数 | 1 |
视频接口数(CVBS) | 2 |
传输率 | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
协议 | CANopen; SAE J1939; 自由协议 |
轮廓 | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
接口 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
传输率 | 100 MBit/s | |
协议 | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
接口说明 |
|
传输率 | < 480 MBit/s |
---|---|
版本 | 2.0 |
工作条件
环境温度 [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
存储温度 [°C] | -30...85 | ||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||
海拔高度最大值 [m] | 3000 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (适用于采用单独密封芯线的插接连接器、M12插接连接器或密封盖: IP 67) | ||
污染度 | 2 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 40 |
机械技术数据
重量 [g] | 1054.3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安装方式 | 板面和仪表盘的安装 | ||||||
尺寸 [mm] | 176.6 x 114.1 x 41 | ||||||
原材料 | 模压铸铝 粉末镀层; 显示: 玻璃 防反射并硬化 | ||||||
使用寿命方面的信息 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
||||
显示屏分辨率 | 800 x 480 | ||||
显示器型号 | 彩色显示 | ||||
显示屏大小 | 5" | ||||
纵横比 | 16:10 | ||||
显示屏背后照明 | LED | ||||
颜色深度 | 24 Bit | ||||
亮度 [cd/m²] | < 1000; (可设定: 0...100 %; 步距: 1 %) | ||||
对比度 | 1000:1 |
硬件
处理器 | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
工作存储器 | 1 GByte RAM |
大容量存储 | 4 GByte Flash |
数据存储器
实时时钟类型 | 有; UTC,缓冲电池 |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|