- 产品分类
- CR2013
用于移动车辆和工程机械系统的I/O模块
CR2013
R360/COMPACT-MODULE/I/8/O/4
用于移动车辆和工程机械系统的I/O模块
CR2013
R360/COMPACT-MODULE/I/8/O/4
- 传感器和执行器的分布式连接
- 有众多多功能、可配置的输入和输出通道
- 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
- 高防护等级,用于移动机器的需求
該產品即將/已停產
替代产品: CR2042 产品比较: CR2013 / CR2042 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | 10...32 DC |
---|
总的输入/输出
输入和输出总数 | 8 |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 模拟量输入数: 4; 数字输出数量: 4 |
输入
数字输入数 | 4 |
---|---|
模拟量输入数 | 4 |
模拟输入(电压) [V] | 0...10 |
输出
数字输出数量 | 4 |
---|---|
PWM输出数 | 4 |
软件/编程
参数设定 | 输入/输出功能 |
---|
接口
CAN接口数 | 1 |
---|
认证/测试
MTTF [年] | 253 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 479.8 |
---|---|
尺寸 [mm] | 152 x 60 x 22 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接插件: 1 x M12 |