用于移动车辆和工程机械系统的I/O模块
CR2050
ioControl/In 16/DT6
用于移动车辆和工程机械系统的I/O模块
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- 传感器和执行器的分布式连接
- 带有许多个多功能的可配置输入通道
- 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
- 可根据 IEC 61131-3 利用 CODESYS 进行编程
- 高防护等级,用于移动机器的需求
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|---|
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 16 |
---|---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 16; 模拟量输入数: 8; 频率输入数: 4; 电阻输入数: 4 |
输入
输入总数 | 16 |
---|---|
频率输入数 | 4 |
电阻输入数 | 4 |
数字输入数 | 16 |
模拟量输入数 | 8 |
模拟输入(电流) [mA] | 0...20 |
模拟输入(电压) [V] | 0...32 |
输出
短路保护 | 有 |
---|
软件/编程
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
---|
接口
CAN接口数 | 2 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 100 |
机械技术数据
重量 [g] | 692 |
---|---|
安装方式 | 通过螺丝固定 |
尺寸 [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 |
原材料 | PA 增强型玻璃纤维 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - CAN接口 1
CAN IN | 接插件: 2 x 德驰接插件 |
---|
电气连接 - 电源 / CAN接口 2
X1 | 接插件: 1 x AMP连接器 |
---|
电气连接 - 输入
Con. 1...8 | 接插件: 8 x 德驰接插件 |
---|