• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. CR3020

CAN接口实时时钟模块

CR3020

R360/MODULE/CANrtc

CAN接口实时时钟模块

CR3020

R360/MODULE/CANrtc

  • 紧凑设计立方体继电器外壳
  • 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
  • 带报警输出
  • 用于移动机器的耐用设计
  • 轻松集成带CODESYS功能块的应用编程
  • ce
电气数据
工作电压 [V] 8...32 DC
电流损耗 [mA] < 6
总的输入/输出
输入和输出总数 1
输入和输出总数 数字输出数量: 1
输出
数字输出数量 1
接口
CAN接口数 1
工作条件
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 20
机械技术数据
重量 [g] 47.9
原材料 外壳: 塑料
注释
包装单位 1 件