- 产品分类
- 移动车辆和工程机械系统
- 控制器
- 适用于驾驶室和控制柜的控制器
- CR403S
适用于移动车辆和工程机械的可编程控制器
CR403S
ecomatBasic/24
适用于移动车辆和工程机械的可编程控制器
CR403S
ecomatBasic/24
产品特征
输入总数 | 12 |
---|---|
输出数量 | 12 |
通信接口 | CAN |
外壳防护等级 | IP 20 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|---|
额定电压DC [V] | 12 / 24 |
消耗功率 [W] | 8; (VBB30) |
反相保护 | 有; (VBB30; VBB0, VBB1: 通过板载系统/电池供电时) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 24 |
---|
输入
输入总数 | 12 |
---|---|
频率输入数 | 4 |
电阻输入数 | 4 |
数字输入数 | 12 |
模拟量输入数 | 8 |
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C2.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
频率输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
||||||||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C2.2 |
|
||||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||||
模拟量输入 |
|
||||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C2.1 |
|
||||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
||||||||||||||||||||||
数字量输入 |
|
||||||||||||||||||||||
电阻输入 |
|
输出
输出数量 | 12 |
---|---|
数字输出数量 | 12 |
PWM输出数 | 12 |
PWM-I输出数 | 2 |
数量 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C1.0 |
|
||||||||||||||||
输出组开关 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C3.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C3.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
插头 C3.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C3.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
数量 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
插头 C3.1 |
|
||||||||||||||||||
PWM输出 |
|
||||||||||||||||||
数字量输出 |
|
软件/编程
参数设定 | CODESYS 3.5 |
---|---|
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
操作系统 | Echtzeit-Betriebssystem |
接口
通信接口 | CAN |
---|---|
CAN接口数 | 2 |
传输率 | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
协议 | CANopen; SAE J1939 |
接口 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | ||||||
海拔高度最大值 [m] | 5000 | ||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2 | ||||||
化学介质 |
|
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||||||||||
电气安全 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 0.001 |
---|---|
安装方式 | 螺钉安装; (4 x M4) |
尺寸 [mm] | 163 x 112 x 25.6 |
原材料 | 外壳: PPE + PS |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
显示 |
|
---|
显示 |
|
---|
硬件
处理器 | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
工作存储器 | 2,7 MByte RAM |
大容量存储 | 9 MByte Flash |
非易失性存储器 | 10 kByte |
图表
额定电流特征
|
|
---|
开关电流特征
|
|
---|
输出频率特征
|
|
---|